Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Flow gripper SCGS is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCGS – available for sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCGS – available in various dimensions
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

Branże: Elektornika | Energia Solarna | Pakowanie | Włókno Kompozytowe

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 25  mm
D1 19,5  mm
G1 M20x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 68,6  mm
H1 73,1  mm
H3 21,1  mm
H4 9  mm
H5 13,1  mm
L1 72  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Mounting Mounting plate
Additional function Exhaust duct axial
Weight 95  g
Product family SCGS
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka