Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BCG 40 SI-HD-65 SC095

Część nr.: 10.01.06.04847

Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
Material characteristicsFDA-compatible
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 26  mm
Dk 39,7  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39,4  mm
H 19,5  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family SC 095
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka