SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG
Parça no.: 10.01.30.00796
Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler
Endüstriler: Elektronik | Güneş Enerjisi | Kompozit | Paketleme
| Ejektör sayısı | 1 |
| Performans sınıfı | E100 |
| Montaj | Montaj plakası |
| Ek fonksiyon | Egzoz havası bağlantısı eksenel |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D1 | 19,5 mm |
| G1 | M20x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | G1/4"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 68,6 mm |
| H1 | 73,1 mm |
| H3 | 21,1 mm |
| H4 | 9 mm |
| H5 | 13,1 mm |
| L1 | 72 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| X1 | 42 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 5,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 75 °C |
| Montaj | Montaj plakası |
| Ek fonksiyon | Egzoz havası bağlantısı eksenel |
| Ağırlık | 95 g |
| Ürün ailesi | SCGS |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon