SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B
Parça no.: 10.01.30.01093
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Vantuz tipi | BCG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 42 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (İnme) | 6,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 26 g |
| Ürün ailesi | SAUG-SCGS |
Dokümantasyon
Dokümantasyon