Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01093

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
25  mm
Dmax(S) 42  mm
dn 27  mm
Ds 39,4  mm
G1 M20x1-F
H 29  mm
LG1 6,5  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 40
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 26  g
Product family SAUG-SCGS
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka