BCG 50 SI-HD-65 SC095
Parça no.: 10.01.06.04848
Yüksek için körüklü vantuz (yuvarlak) optimum hacim akışı düz olmayan yüzeylere adaptasyon
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 22 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | SC 095 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 11 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon