Schmalz

Informace o objednávce

Flow gripper SCGS is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCGS – available for sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCGS – available in various dimensions
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Číslo dílu.: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

Odvětví: Composite | Electronics | Packaging | Solar

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
D1 19,5  mm
G1 M20x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 68,6  mm
H1 73,1  mm
H3 21,1  mm
H4 9  mm
H5 13,1  mm
L1 72  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Mounting Mounting plate
Additional function Exhaust duct axial
Weight 95  g
Product family SCGS
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku