실리콘이없는 특수 소재 HT2는 PWIS가없고 최대 250 ° C의 내열성을 보장합니다.
넓은 면적의 구조화 된 내부 지지대는 딥 드로잉을 방지하고 최고의 횡력을 견딥니다.
약간의 요철이 있어도 부드럽고 유연한 씰링 립 씰
1.5 접기는 곡선 형 공작물에 완벽하게 적응하고 매우 우수한 댐핑을 제공합니다.
디자인
디자인

- 1.5 접힌 타원형 디자인의 HT2로 제작 된 견고하고 탄력적 인 흡입 그리퍼 SAOB, 단일 씰링 립 및 내부 지지대
- 흡입 컵의 보강 인서트에 단단히 접착 된 연결 니플 (고강도 및 내열성)
기술 데이터
기술 데이터
- 치수 : 60 x 30 및 80 x 40 mm
- 재료 : HT2
- 가황 연결 니플
산업
산업
- •금속
- •자동차
결과 6 중 1 - 6개