Schmalz

벨로우즈 흡입 패드 SAB HT1 (1.5 배)

22mm ~ 125mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

낮은 마킹 특수 소재 HT1 덕분에 공작물 표면에 미치는 화학적 영향 최소화

고온 저항으로 인한 뜨거운 공작물 취급

구조화 된 내부 지지대는 가장 높은 횡력 v. ㅏ. 분리 분말 및 축축한 작업 물과 함께 사용하는 경우

디자인
  • 1.5 접힌 HT1로 제작 된 견고하고 탄력적 인 벨로우즈 흡입 컵
  • 연결 니플 가황 처리 (고강도 용)
  • 높은 횡력 흡수를위한 흡입 표면의 특수 구조
기술 데이터
  • 직경 : 22 ~ 125mm
  • 자료 : HT1
  • 연결 니플 가황
산업
  • 유리
  • 자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 35 중 1 - 10개

SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02722

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02723

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02724

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02725

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 60 HT1-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02726

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 80 HT1-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02727

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size80
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02728

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 125 HT1-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02729

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size125
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.02753

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 50 HT1-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02760

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동