Schmalz

주름 진공패드 SAB2 P (2.5 배)

흡입 영역 (Ø) 20 mm

제품으로 바로 이동

플러그인 기능 ( "푸시-인") 덕분에 도구가 필요없는 빠른 설치 및 제거

방사형 웹과 씰링 에지가있는 씰링 립 덕분에 거친 조건 (예 : 오일 또는 부스러기로 인한)에서도 높은 흡입력

내마모성, 내 오존성 (NBR) 및 자국없는 (HT1) 흡입 컵

디자인
  • 둥근 벨로우즈 흡입 컵 SAB2 P (3), 2.5 접힘 및 방사형 웹, 밀봉 립의 밀봉 가장자리
  • 플러그인 기능을 사용하여 기계의 기존 구멍 (1)에 도구없이 설치
  • 부분 점유시 발생하는 누출을 줄이기 위해 선택적으로 통합 흐름 저항 (2) 포함
  • 필터 스크린 (4)을 프리 필터로 통합 (120 µm 필터 섬도)
기술 데이터
  • 직경 : 20mm
  • 자료 : NBR, HT1
  • 플러그인 기능
산업
  • 금속
  • 유리
  • 자동차
  • 플라스틱
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction force (-600mbar)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

SAB2 20 HT1-60 P

부품 번호.: 10.01.06.03235

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SAB2 20 NBR-60 P

부품 번호.: 10.01.06.03263

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동