SAB2 20 NBR-60 P
부품 번호.: 10.01.06.03263
Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
| Shape | Push In |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 8.5 mm |
| d1 | 10.6 mm |
| d2 | 10 mm |
| d5 | 7.9 mm |
| dn | 4.7 mm |
| D1 | 19.7 mm |
| Dmax(S) | 20.5 mm |
| Ds | 19.1 mm |
| H | 24.5 mm |
| H2 | 2.2 mm |
| H3 | 7.2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4.7 N |
| Pull-off force | 13 N |
| Volume | 2.6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2.5 g |
| Product family | SAB2 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서