SAB2 20 NBR-60 P
Osanro: 10.01.06.03263
Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
| Shape | Push In |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8,5 mm |
| d1 | 10,6 mm |
| d2 | 10 mm |
| d5 | 7,9 mm |
| dn | 4,7 mm |
| D1 | 19,7 mm |
| Dmax(S) | 20,5 mm |
| Ds | 19,1 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Pull-off force | 13 N |
| Volume | 2,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | SAB2 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi