Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SW 100 P 7.3

Osanro: 10.05.04.00091

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Nominal size1.00 mm
ShapePush In
Length L15.5 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Outside diameter D7.3 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 1  mm
D 7,3  mm
L 15,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Polyoxymethylene
Weight 0,26  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin