Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SAB2 P is delivered as a ready to connect component. Available in materials HT1 and NBR.

 

Available accesories: filter disc (FD), flow restrictor (SW)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAB2 20 NBR-60 P

Číslo dílu.: 10.01.06.03263

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 8,5  mm
d1 10,6  mm
d2 10  mm
d5 7,9  mm
dn 4,7  mm
D1 19,7  mm
Dmax(S) 20,5  mm
Ds 19,1  mm
H 24,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Pull-off force 13  N
Volume 2,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 2,5  g
Product family SAB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku