Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SAB2 P bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. HT1 ve NBR malzemelerinde mevcuttur.

Mevcut aksesuarlar: filtre diski (FD), akış kısıtlayıcı (SW)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAB2 20 NBR-60 P

Parça no.: 10.01.06.03263

Körüklü vantuz (yuvarlak) 2,5 pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını çok dinamik taşıma kullanımı

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut20
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Körük Sayısı2.5
ŞekilPush In
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 8,5  mm
d1 10,6  mm
d2 10  mm
d5 7,9  mm
dn 4,7  mm
D1 19,7  mm
Dmax(S) 20,5  mm
Ds 19,1  mm
H 24,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 4,7  N
Çekme kuvveti 13  N
Cilt 2,6  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 20  mm
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 2,5  g
Ürün ailesi SAB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git