SW 150 P 7.3
부품 번호.: 10.05.04.00093
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
| Nominal size | 1.50 mm |
| Shape | Push In |
| Length L | 15.5 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
| Outside diameter D | 7.3 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 1.5 mm |
| D | 7.3 mm |
| L | 15.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 0.26 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서