SELECT벨로우즈 흡입 패드 FSGA (1.5 배)직경 : 4 ~ 78mm재질: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD, EPDM-ECO연결 니플 삽입적용 분야 표시194 제품 중 194 보기
SELECT벨로우즈 흡입 패드 FSG (2.5 배)직경 : 3 ~ 88mm재질: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD연결 니플 삽입적용 분야 표시193 제품 중 193 보기
새로운민감한 전자 제품의 완벽한 핸들링자국 최소화, ESD 보호 극대화 - 새로운 재질 HT1-ESD로 제작된 진공패드로 민감한 부품을 핸들링하는 새로운 기준을 세우고 있습니다.재질에 대한 자세한 정보
새로운Bellows Suction Cups With Check ValvesDimensions: 33 to 78 mmMaterial: NK, SIFlow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min적용 분야 표시30 제품 중 30 보기
Bellows Suction Cups SAXBDimensions: 20 mm to 120 mmMaterial: ED-85Connection nipple securely positively connected적용 분야 표시56 제품 중 56 보기
Bellows Suction Cups FSG SI-MD (2.5 Folds)Diameter: 9 to 52 mmMaterial: SI-MDMetal detectable material적용 분야 표시23 제품 중 23 보기
새로운Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)Diameter: 40 mmMaterial: ED-65Push-in function적용 분야 표시1 제품 중 1 보기
Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)Diameter: 30 mmMaterial: PVC (used in the packaging sector)Push-in function적용 분야 표시1 제품 중 1 보기