Schmalz

에그 청소기 FG X

제품으로 바로 이동

FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능

가파른 원추형 씰링 립은 계란을 최적으로 고정합니다.

계란을 만지 자마자 리프팅 효과 극대화

원추형 벨로우즈는 흡입 벨로우즈가 완전히 압축되었을 때 측면 안정성을 증가시킵니다.

디자인
  • 다양한 크기의 계란을 안전하게 밀봉하기 위해 유연하고 가파른 원추형 밀봉 립이있는 원형 벨로우즈 흡입 컵
기술 데이터
  • 직경 : 30 ~ 35mm
  • 재료 : SI
산업
  • •식품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction cup material
Size
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

FG-X 34 SI-30 N046

부품 번호.: 10.01.06.01106

Egg suction cup

산업: 식품

Size34
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.