Schmalz

Eierzuigers FG X

Ga direct naar de producten

FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk

Steile, conische afdichtingslip houdt de eieren optimaal vast

Maximaal hefeffect direct na het aanraken van de eieren

Kegelvormige balg verhoogt de zijdelingse stabiliteit wanneer de zuigbalg volledig wordt samengedrukt

Ontwerp
  • Ronde balg-zuignap met flexibele, steile en conische afdichtingslip voor het betrouwbaar afdichten van eieren van verschillende grootte
Technische gegevens
  • Diameter: 30 tot 35 mm
  • Materialen: SI
Industriesegmenten
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction cup material
Size
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

FG-X 34 SI-30 N046

Onderdeelnr.: 10.01.06.01106

Eierzuiger

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size34
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.