Schmalz

Ventosas huevos FG X

Ir directamente a los productos

La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos

El labio sellador empinado y cónico retiene los huevos de forma óptima

Efecto de elevación maximizado inmediatamente tras tocar los huevos

El fuelle cónico aumenta la estabilidad lateral cuando el fuelle de aspiración está totalmente comprimido

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda con labio hermetizante cónico, inclinado y flexible para la hermetización segura de huevos de distintos tamaños
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 35 mm
  • Materiales: SI
Industrias
  • •Alimentos
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Material de ventosa
Tamaño
Número de pliegues
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

FG-X 34 SI-30 N046

N° de artículo: 10.01.06.01106

Ventosa huevo

Industrias: Alimentos

Tamaño34
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Número de pliegues2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.