Schmalz

Ventouse d'oeufs FG X

Accéder directement aux produits

Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.

Le joint d'étanchéité évasé et profond maintient les œufs de manière optimale.

Préhension immédiate dès le contact avec les œufs

Le soufflet conique augmente la stabilité latérale lorsque le soufflet d'aspiration est entièrement comprimé.

Composition
  • Ventouse ronde à soufflet avec lèvre d'étanchéité conique, inclinée et flexible pour une étanchéité fiable sur les œufs de différentes tailles
Données techniques
  • Diamètre: 30 à 35 mm
  • Matières: SI
Secteurs
  • •Agroalimentaire
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Matière de la ventouse
Taille
Nombre de soufflets
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

FG-X 34 SI-30 N046

Réf. article: 10.01.06.01106

Ventouse à oeuf

Secteurs : Agroalimentaire

Taille34
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]30 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.