Schmalz

주름 진공패드 SABT-C (1.5 배)

제품으로 바로 이동

아래에서 간단한 나사 장착을 통해 재사용 가능한 니플이있는 모듈 식 흡입 컵

두 개의 엘라스토머 구성 요소를 통한 마찰력 최적화 및 마모 최적화 된 마찰 디스크

흡입 컵이 완전히 플라스틱으로 만들어져 재활용을 위해 분리 할 필요가 없습니다.

1.5 폴드는 고르지 않은 작업 물에 최적으로 적응하고 매우 우수한 댐핑을 제공합니다.

상부 폴드의 높은 강성은 수평력 및 횡 방향 가속의 경우 매우 우수한 안정성을 보장합니다.

디자인
  • 1.5 접힘, 단일 씰링 립, 특수 홈 및 내부 지지대가있는 견고하고 탄력적 인 흡입 패드 SABT-C
  • 특수 공구와 함께 사용
  • 흡판과 마찰 디스크는 분리되어 있으며 다른 엘라스토머로 만들어집니다.
  • 완전히 플라스틱으로 만들어진 흡입 컵 (금속 삽입물 없음)
  • 흡입 컵과 마찰 디스크는 흡입 컵 연결 니플과 독립적으로 교체 가능
기술 데이터
  • 직경 : 60 및 80 mm
  • 자료 : NBR
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of folds
Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

부품 번호.: 10.01.06.01878

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

산업: 자동차 | 금속

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

부품 번호.: 10.01.06.01880

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

산업: 자동차 | 금속

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.