Schmalz

Balgzuignappen SABT-C (1,5 plooien)

Ga direct naar de producten

Modulaire zuignap met herbruikbare nippel door eenvoudige schroefbevestiging van onderaf

Slijtagegeoptimaliseerde wrijvingsschijf en optimalisatie van de wrijvingskracht door middel van twee elastomeercomponenten

Geen scheiding nodig tijdens het recyclen, aangezien de zuignap volledig uit kunststof is vervaardigd

1.5 plooien passen zich optimaal aan aan ongelijke werkstukken en bieden een zeer goede demping

De hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor een zeer goede stabiliteit bij horizontale krachten en zijdelingse versnelling

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SABT-C met 1,5 plooien, enkele afdichtingslip, speciale groef en interne ondersteuning
  • Gebruik in combinatie met speciaal gereedschap
  • Zuignap en frictieschijf gescheiden en gemaakt van verschillende elastomeren
  • Zuignap volledig uit kunststof (geen metalen inlage)
  • De zuignap en de wrijvingsschijf kunnen onafhankelijk van de aansluitnippel van de zuignap worden vervangen
Technische gegevens
  • Diameter: 60 en 80 mm
  • Materiaal: NBR
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Number of folds
Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.01878

Balg-vacuümgrijper (rond), hoogste dynamiek op glad, geolied oppervlak

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.01880

Balg-vacuümgrijper (rond), hoogste dynamiek op glad, geolied oppervlak

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.