Schmalz

Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe)

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa modulare con nipplo riutilizzabile attraverso un semplice montaggio a vite dal basso

Ottimizzazione dell'usura del disco di attrito e della forza di attrito attraverso due componenti in elastomero

Non è necessaria alcuna separazione durante il riciclo, in quanto la ventosa è realizzata completamente in plastica

1.5 pieghe si adattano in modo ottimale ai pezzi irregolari e offrono un ottimo smorzamento

L'elevata rigidità della piega superiore fornisce un'ottima stabilità sotto le forze orizzontali e l'accelerazione laterale

Struttura
  • Ventosa robusta e resistente SABT-C con 1,5 pieghe, labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Utilizzo in combinazione con un tooling speciale
  • Ventosa e disco di attrito separati e in elastomeri differenti
  • Ventosa completamente in plastica (nessun innesto in metallo)
  • Ventosa e disco di attrito intercambiabili indipendentemente dal nipplo di collegamento ventosa
Dati tecnici
  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Numero di pieghe
Filettatura G1
Misura
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 2 da 2 risultati

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo: 10.01.06.01878

Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura60
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
Numero di pieghe1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Numero articolo: 10.01.06.01880

Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura80
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
Numero di pieghe1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello