Schmalz

Bellows Suction Cups SABT-C (1.5 Folds)

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Modular suction cup with reusable nipple through simple screw mounting from below

Wear optimized friction disc and friction force optimization through two elastomer components

No separation necessary during recycling, as the suction cup is made completely of plastics

1.5 folds adapt optimally to uneven workpieces and offer very good damping

High stiffness of the upper fold provides very good stability under horizontal forces and lateral acceleration

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction cup SABT-C with 1.5 folds, single sealing lip, special slot and inner support
  • Suitable for use together with special tooling
  • Separate suction cup and friction disc, made of different elastomer materials
  • Suction cup made completely of plastic (no metal insert)
  • Suction cup and friction disc can be replaced separately, retaining the connection nipple
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 60 and 80 mm
  • Material: NBR
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Number of folds
Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.01878

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Các ngành: Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.01880

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Các ngành: Automotive | Metal

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.