Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

부품 번호.: 10.01.06.01878

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

산업: 금속 | 자동차

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
d 19  mm
Dmax(S) 66  mm
dn 4  mm
Ds 63  mm
H 39  mm
H2 2  mm
LG1 11.5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 14.3  mm
G1 M10-M
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 82  N
Pull-off force 137  N
Lateral force 89  N
Lateral force oily surface 84  N
Volume 23  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Product family SABT-C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동