SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
Parça no.: 10.01.06.01878
Körüklü vantuz (yuvarlak) Pürüzsüz, yağlı yüzeylerde en iyi dinamikler için yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dmax(S) | 66 mm |
| dn | 4 mm |
| Ds | 63 mm |
| H | 39 mm |
| H2 | 2 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 14,3 mm |
| G1 | M10-M |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 82 N |
| Çekme kuvveti | 137 N |
| Yanal kuvvet | 89 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 84 N |
| Cilt | 23 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Ürün ailesi | SABT-C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon