Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.01878

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 19  mm
Dmax(S) 66  mm
dn 4  mm
Ds 63  mm
H 39  mm
H2 2  mm
LG1 11,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 14,3  mm
G1 M10-M
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 1,5
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 82  N
Pull-off force 137  N
Lateral force 89  N
Lateral force oily surface 84  N
Volume 23  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Product family SABT-C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku