Schmalz

Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)

Suction area (Ø) 30 mm

제품으로 바로 이동

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard and rigid packaging material

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

디자인
  • Tool-free mounting on existing machine-side hole (1) thanks to plug-in function
  • Round bellows suction cup SPB3 P with 3.5 folds (2) and soft, flexible sealing lip
기술 데이터
  • Diameter: 30 mm
  • Material: PVC (used in the packaging sector)
  • Push-in function
산업
  • •물류
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

SPB3 30 PVC-50 P

부품 번호.: 10.01.06.03641

Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

산업: 포장 | 물류

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.