Schmalz

Ventouses à soufflets SPB3 P (3,5 soufflets)

Surface de ventouse (Ø) 30 mm

Accéder directement aux produits

Pose et dépose rapides et sans outil grâce à la fonction push-in

Lèvre d'étanchéité souple optimisée pour le carton et les matières de conditionnement rigides

Soufflet d'aspiration souple à grand allongement pour une faible force de préhension, idéal pour les systèmes de préhension

Composition
  • Montage sans outil sur le trou existant côté machine (1) grâce à la fonction de montage rapide par clipsage
  • Ventouse à soufflet rond SPB3 P avec 3,5 soufflets (2) et lèvre d'étanchéité souple et flexible
Données techniques
  • Diamètre : 30 mm
  • Matière : PVC (utilisé dans le secteur du conditionnement)
  • Fonction d'emboîtement
Secteurs
  • Conditionnement
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
0

Filtrer les résultats

Taille
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

SPB3 30 PVC-50 P

Réf. article: 10.01.06.03641

Ventouse (ronde) à 3,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille30
Matière de la ventouseChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 (Shore A)
Nombre de soufflets3.5
FormePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier