Schmalz

Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)

Suction area (Ø) 30 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard and rigid packaging material

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

Projekt
  • Tool-free mounting on existing machine-side hole (1) thanks to plug-in function
  • Round bellows suction cup SPB3 P with 3.5 folds (2) and soft, flexible sealing lip
Dane techniczne
  • Diameter: 30 mm
  • Material: PVC (used in the packaging sector)
  • Push-in function
Branże
  • •Logistyka
  • •Pakowanie
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
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

SPB3 30 PVC-50 P

Część nr.: 10.01.06.03641

Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.