Schmalz

Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)

Suction area (Ø) 30 mm

Přejděte přímo na produkty

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard and rigid packaging material

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

Nadstavba
  • Tool-free mounting on existing machine-side hole (1) thanks to plug-in function
  • Round bellows suction cup SPB3 P with 3.5 folds (2) and soft, flexible sealing lip
Technické údaje
  • Diameter: 30 mm
  • Material: PVC (used in the packaging sector)
  • Push-in function
Odvětví
  • •Logistics
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

SPB3 30 PVC-50 P

Číslo dílu.: 10.01.06.03641

Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Odvětví: Packaging | Logistics

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.