Schmalz

Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)

Suction area (Ø) 30 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard and rigid packaging material

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

Design
  • Tool-free mounting on existing machine-side hole (1) thanks to plug-in function
  • Round bellows suction cup SPB3 P with 3.5 folds (2) and soft, flexible sealing lip
Tekniset tiedot
  • Diameter: 30 mm
  • Material: PVC (used in the packaging sector)
  • Push-in function
Toimialat
  • •Logistiikka
  • •Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

SPB3 30 PVC-50 P

Osanro: 10.01.06.03641

Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Pakkaus | Logistiikka

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.