Schmalz

Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)

Suction area (Ø) 30 mm

Ga direct naar de producten

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard and rigid packaging material

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

Ontwerp
  • Tool-free mounting on existing machine-side hole (1) thanks to plug-in function
  • Round bellows suction cup SPB3 P with 3.5 folds (2) and soft, flexible sealing lip
Technische gegevens
  • Diameter: 30 mm
  • Material: PVC (used in the packaging sector)
  • Push-in function
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

SPB3 30 PVC-50 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03641

Balgzuiger (rond) met 3,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.