SW 150 P 7.3
Onderdeelnr.: 10.05.04.00093
Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom
| Nominal size | 1.50 mm |
| Shape | Push In |
| Length L | 15.5 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
| Outside diameter D | 7.3 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| D | 7,3 mm |
| L | 15,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 0,26 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie