Schmalz

웨이퍼 그리퍼 SWGm

웨이퍼 크기 125 x 125 mm 및 156 x 156 mm에 적합한 두 개의 흡입 표면

제품으로 바로 이동

전체 높이와 무게가 낮아 사이클 시간이 1 초 미만인 빠르고 정확한 위치

흡입 지점의 최적 분포 및 치수 화로 파손 률 감소

높은 펌핑 속도는 부분적인 점유 또는 누출 (예 : B. 천공 웨이퍼 포함

디자인
  • 배기 공기 (3)의 축 방향 (A) 또는 측면 (S) 안내가있는 기본 모델
  • 125mm 및 156mm의 일반적인 셀 크기에 대해 흡입 표면 형상을 선택할 수 있습니다.
  • 제어 된 배기 경로 (II)를위한 옵션 구성 요소
  • 센서 및 흡입 / 댐핑 모듈 (I) 설치 및 플랜지 모듈 선택 (III)을위한 광범위한 액세서리가있는 모듈 형 구조
  • 경량화 된 플라스틱 구조로 인한 최소 높이
  • 변경 가능한 접촉면
기술 데이터
  • 치수 : 125 x 125 mm 및 156 x 156 mm
  • 축 방향 또는 측면 배기가있는 기본 버전
  • 재료 흡입 표면 : ​​PEEK
성능 데이터
미터법
장엄한
11.522.53
SWGm22.0035.0044.0053.0065.00
11.522.53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160.00180.00200.00220.00235.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190.00240.00280.00315.00350.00
11.522.53
SWGm60.0077.0090.00108.00120.00
11.522.53
SWGm-5 115x115x65 10.0016.0024.0030.0035.00
SWGm-6 146x146x6512.0019.0026.0035.0043.00
11.522.53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572.0075.0078.0080.0082.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066.0071.0074.5077.0079.00
11.522.53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563.0068.0072.0075.0077.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067.0070.0073.0076.0078.00
00000
SWGm0.000.000.000.000.00
0.040.050.070.090.11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655.656.357.067.778.30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406.718.479.8811.1212.36
0.040.050.070.090.11
SWGm2.122.723.183.814.24
11.522.53
SWGm-5 115x115x65 10.0016.0024.0030.0035.00
SWGm-6 146x146x6512.0019.0026.0035.0043.00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650.000.000.000.000.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400.000.000.000.000.00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650.000.000.000.000.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400.000.000.000.000.00
산업
  • 태양광
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Holding force
Shape
산업 분야
Product family

결과 4 중 1 - 4개

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00135

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00136

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00137

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeLateral exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동