Schmalz

주문 정보

Wafer gripper SWGm is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Wafer gripper of type SWGm – available in various dimensions, with axial or lateral exhaust

 

Available spare parts: suction area

Available accessories: component for discharging exhaust air, holder system, suction/absorption module, floating suction cup module, exhaust duct, solenoid valves, flange plate

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

산업: 태양광

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 146  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10.5  mm
L 146  mm
X1 46  mm
X2 110.6  mm
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 6
Holding force 12 ... 43 N
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 300  g
Shape Lateral exhaust air
Product family SWGM
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동