Schmalz

Informace o objednávce

Wafer gripper SWGm is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Wafer gripper of type SWGm – available in various dimensions, with axial or lateral exhaust

 

Available spare parts: suction area

Available accessories: component for discharging exhaust air, holder system, suction/absorption module, floating suction cup module, exhaust duct, solenoid valves, flange plate

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Číslo dílu.: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Odvětví: Solar

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 146  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 146  mm
X1 46  mm
X2 110,6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 6
Holding force 12 ... 43 N
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 300  g
Shape Lateral exhaust air
Product family SWGM
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku