Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTR M12x1-IG SWGm

Číslo dílu.: 10.01.30.00119

Holder system

Odvětví: Electronics | Glass

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M12x1-F
Utilization designWafer gripper
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 14  mm
B2 11  mm
G1 M12x1-F
G4 M4-M
H 8  mm
H2 3,6  mm
L 30,9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 4,5  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku