Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HTR M12x1-IG SWGm

부품 번호.: 10.01.30.00119

Holder system

산업: 유리 | 전자

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M12x1-F
Utilization designWafer gripper
디자인 데이터
Design image
속성
B 14  mm
B2 11  mm
G1 M12x1-F
G4 M4-M
H 8  mm
H2 3.6  mm
L 30.9  mm
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 4.5  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동