HTR M12x1-IG SWGm
Część nr.: 10.01.30.00119
Holder system
Branże: Elektornika | Szkło
| Width B | 14 (mm) |
| Length L | 30.9 (mm) |
| Thread G1 | M12x1-F |
| Utilization design | Wafer gripper |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| G1 | M12x1-F |
| G4 | M4-M |
| H | 8 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 30,9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 4,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja