HTR-UNI SWGm
Číslo dílu.: 10.01.30.00117
Holder system
Odvětví: Electronics | Glass
| Width B | 14 (mm) |
| Length L | 30.9 (mm) |
| Utilization design | Wafer gripper |
| Cross-beam connection | Universal holder |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 1,6 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 8 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 30,9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 8,2 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace