Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FLAN-PL 55x7.5-EL1

Číslo dílu.: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Odvětví: Electronics | Glass

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 10  mm
d1 4,3  mm
D2 16  mm
D 55  mm
Dmk 28  mm
D mk1 46  mm
G2 M4-F
L 7,5  mm
L1 9,5  mm
L2 2  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 34,9  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Information on the Flange Plate

The flange plates are used to connect the vacuum end effector to the robot.

Read more

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku