FLAN-PL 55x7.5-EL1
Osanro: 10.01.30.00208
Flange plate (round)
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Outside diameter D | 55 (mm) |
| Length L | 7.5 (mm) |
| Size | EL1 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 10 mm |
| d1 | 4,3 mm |
| D2 | 16 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 28 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| G2 | M4-F |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 9,5 mm |
| L2 | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 34,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Laippalevyä koskevat tiedot
Laippalevyjä käytetään tyhjiöpäätetyökalun liittämiseen robottiin.