SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
Parça no.: 10.01.30.00138
Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu
Endüstriler: Güneş Enerjisi
| Şekil | Yanal egzoz havası |
| Uzunluk L | 146 (mm) |
| Genişlik B | 146 (mm) |
| Yükseklik H | 65 (mm) |
| Ejektör sayısı | 1 |
| Performans sınıfı | E100 |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
| Malzeme | Polyetheretherketon |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 146 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 14 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 146 mm |
| X1 | 46 mm |
| X2 | 110,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 3,0 bar |
| Boyut | 6 |
| Tutma kuvveti | 12 ... 43 N |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | 160 ... 235 l/min |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | 60 ... 120 l/min |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 75 °C |
| Ağırlık | 300 g |
| Şekil | Yanal egzoz havası |
| Ürün ailesi | SWGM |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon