ABL-SET 14 SWG/SCG
Parça no.: 10.01.30.00059
Egzoz havası seti
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Genişlik B | 23 (mm) |
| Uzunluk L | 25.5 (mm) |
| Dış hortum çapı | 14 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Wafer- / Coanda tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d | 14 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 36,5 mm |
| L | 25,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Ağırlık | 35 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon