ABL-SET 14 SWG/SCG
Osanro: 10.01.30.00059
Exhaust air set
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Width B | 23 (mm) |
| Length L | 25.5 (mm) |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Utilization design | Wafer- / Coanda gripper |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d | 14 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 36,5 mm |
| L | 25,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 35 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi