ABL-SET 14 SWG/SCG
부품 번호.: 10.01.30.00059
Exhaust air set
산업: 유리 | 전자
| Width B | 23 (mm) |
| Length L | 25.5 (mm) |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Utilization design | Wafer- / Coanda gripper |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d | 14 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 36.5 mm |
| L | 25.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 35 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서