Schmalz

액세서리 STGG

제품으로 바로 이동

흡입 된 공기의 배출 제어로 공정 실 오염 방지

플랜지 모듈을 사용하면 다양한 로봇 연결에 유연하게 연결하고 그리퍼를 빠르게 변경할 수 있습니다.

흡입 / 댐핑 모듈로 부드러운 취급 및 정확한 위치 지정

거리 측정 및 점유 확인을위한 센서 부착용 HTR 홀더 시스템

마이크로 밸브는 진공 발생기에서 직접 압축 공기를 제어하여 지연을 방지합니다.

디자인
  • 호스 외경 4mm 용 흡입 / 댐핑 모듈
  • M8x1-IG, M12x1-IG 또는 범용 홀더로 사용되는 홀더 시스템 HTR
  • 호스 직경 4/2 mm 용 플로팅 흡입 모듈 SBSm
  • ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli와 같은 다양한 로봇에 연결하기위한 플랜지 모듈 또는 재 작업을위한 범용 플랜지
  • 흡입 된 공기의 제어 된 배출을위한 배기 덕트-호스 외경 14mm의 경우 축 방향 또는 측면 (STGG ... E100 유형 만 해당)
  • 공칭 크기 2.5 또는 1.5mm의 전자기 밸브 EMV (STGG ... E100 유형 만 해당)
기술 데이터
  • 얇은 유리 그리퍼 STGG의 모듈 식 구성 요소
산업
  • 유리
  • 전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 15 중 1 - 10개

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

부품 번호.: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

부품 번호.: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
SBSm 14 90-3 4/2 0

부품 번호.: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
FLAN-PL 63x10.5-AD1

부품 번호.: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

부품 번호.: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

부품 번호.: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

부품 번호.: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

부품 번호.: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
HTR-UNI SWGm

부품 번호.: 10.01.30.00117

Holder system

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder
HTR M8x1-IG SWGm

부품 번호.: 10.01.30.00118

Holder system

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M8x1-F
Utilization designWafer gripper

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동