Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBSm 14 90-3 4/2 0

부품 번호.: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

산업: 유리 | 전자

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
디자인 데이터
Design image
속성
B 14  mm
B2 11  mm
d 4.2  mm
G4 M4-M
H 21.6  mm
L 30.85  mm
W 0  °
Angle of radiation 90  °
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] 0.5 ... 6.0 bar
Weight 11  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동